Multi Fonksiyonlu Zamanlayıcı Röle
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Multi Fonksiyonlu Zamanlayıcı Röle
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 103.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | modüler zamanlama rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | with test button |
Genişlik | 22.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.09 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4, IEC 61812-1 |
Ürün sertifikaları | CCC, CE, CSA, cULus, EAC, GL, RCM |
montaj desteği | 35 mm DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
montaj konumu | herhangi bir konum normal dikey montaj düzlemine bağlı |
Ürün ağırlığı | 0.09 kg |
Genişlik | 22.5 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 1.2-1.2 VA -de 12 V AC |
Depolama ortam koşulları | -30-60 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 0.5 W -de 12 V DC |
Bağıl Nem | 93-93 %, yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-30 |
Kontrol tipi | döner düğme ön panel |
zaman gecikmesi tipi | Güç açma gecikmesi|Açma gecikmesi ve kapatma gecikmesi|Yazdırma aralığı|kapatma gecikmesi|Simetrik yanıp sönme |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
Fonksiyon sayısı | 10 |
nominal çıkış akımı | 8:00 AM |
besleme frekansı | 50...60 Hz +/- 5 % |
mikro kırılmalara bağışıklık | 10 ms |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-60 °C |
gerilim aralığı | 0,9...1,2 Us |
minimum darbe süresi | 30 ms & 100 ms düşük yük |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen |
Ürün ya da bileşen tipi | modüler zamanlama rölesi |
Ürün serisi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
sıcaklık sapması | +/- % 0,05/°C |
güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 190000,MTTFd = 205,4 yıl |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 5 kV için 1.2-50 µs 'e uygunIEC 60664-1 & 5 kV 'e uygunIEC 61812-1 |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V |
[Us] nominal besleme gerilimi | 12 V AC/DC |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,5 'e uygunIEC 61812-1 |
gerilim sapması | +/- % 0,2/V |
sıfırlama süresi | 120 ms enerji kesmede |
direktifler | 2006/95/EC - alçak gerilim yönergesi,2004/108/EC - elektromanyetik uyumluluk |
zaman gecikmesinin ayar doğruluğu | tam ölçeğin +/- % 10'u -de 25 °C 'e uygunIEC 61812-1 |
zaman gecikme aralığı | 1...10 min,6...60 min,0.1...1 s,6...60 s,1...10 s,1...10 h,10...100 h |
kontak tipi ve düzenleme | 1 K/A zamanlı kontak & 1 K/A zamanlı veya anlık kontak |