Multi Fonksiyonlu NFC Zamanlayıcı Röle
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Multi Fonksiyonlu NFC Zamanlayıcı Röle
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 103.635 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | NFC timer relay |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
Genişlik | 22.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.0904 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4, TR 61812-1 |
Ürün sertifikaları | CCC, CE, CSA, DNV-GL, EAC, KC, UL |
montaj desteği | 35 mm DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
montaj konumu | herhangi bir konum |
Ürün ağırlığı | 0.0904 kg |
Genişlik | 22.5 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 3-3 VA -de 240 V AC |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 1.5 W -de 240 V DC & 0.6 W -de 24 V DC |
yazılım gösterimi | Ecostruxure Industrial Device (downloadable from Google Play store or Apple Store) |
Bağıl Nem | 95-95 % -de 25-55 °C |
Kontrol tipi | test butonsuz |
zaman gecikmesi tipi | Güç açma gecikmesi|Açma gecikmesi ve kapatma gecikmesi|Darbe gecikmesi|Asimetrik açma-gecikme ve kapatma-gecikmesi|Yazdırma aralığı|kapatma gecikmesi|Simetrik yanıp sönme|Güvenlik|Yıldız-üçgen|Asimetrik yanıp sönme|Çift konumlu |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
nominal güç | 0.0002 mW |
Fonksiyon sayısı | 28 |
nominal çıkış akımı | 8:00 AM |
besleme frekansı | 50...60 Hz +/- 5 % |
atlama mesafesi | 4 kV/3 'e uygunIEC 60664-1 |
mikro kırılmalara bağışıklık | 10 ms |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V |
çalışma mesafesi | 10 mm |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-60 °C |
gerilim aralığı | 0,85...1,1 Un |
VA cinsinden anahtarlama kapasitesi | 2000 VA |
minimum darbe süresi | 100 ms paralel yükle & 60 ms yüksüz |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
işletim sistemi | iOSversion >= V14.5 & Androidversion >= V7.0 |
giriş gerilimi | <= 2,4 V |
Ürün ya da bileşen tipi | NFC timer relay |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 |
Ürün serisi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
sıcaklık sapması | +/- % 0,05/°C |
güvenlik güvenilirlik verisi | MTTFd = 227.5 years 100 % duty cycle continuous operating condition at 30 °C |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 5 kV 1,2/50 µs 'e uygunIEC 60664-1 |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...240 V AC/DC |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,2 için 10 s...999 h & +/- % 0,5 için 100 ms...10 s & +/- 0.7 % için 50...100 ms |
gerilim sapması | +/- % 0,2/V |
sıfırlama süresi | 120 ms enerji kesmede |
direktifler | 2014/35/EU - alçak gerilim direktifi,2014/53/EU - radyo ekipmanı direktifi,2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk |
zaman gecikmesinin ayar doğruluğu | +/- 1 % için 1...999 h -de 25 °C & +/- 2 % için 1...3600 s -de 25 °C & +/- 20 ms için 100 ms...10 s -de 25 °C & +/- 30 ms için 50...100 ms -de 25 °C |
zaman gecikme aralığı | 0.05 s...999 h |
kontak tipi ve düzenleme | 2 K/A zamanlı kontak, kadmiyumsuz & 1 K/A timed and instantaneous contact, kadmiyumsuz |