MOTOR YÜK MODÜLÜ 4-20MA
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
MOTOR YÜK MODÜLÜ 4-20MA
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Ultra |
Paket 1 Ağırlık | 50.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | fonksiyon modülü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.05 kg |
SSS | HAYIR |
Montaj Tipi | takılabilir |
montaj konumu | ön taraf |
Ürün ağırlığı | 0.05 kg |
seri | TeSys |
ohm cinsinden yük empedansı | 100 Ohm tipik & <= 500 Ohm |
bağlantı aralığı | 3.81 mm |
Ürün ya da bileşen tipi | fonksiyon modülü |
ilişkili kablo tipi | AWG 26...AWG 16 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
çıkış sinyalinin tipi | LUCB ve LUCD için 0 ila 2 aralığında I ortalama/Ir oranının değeri,LUCC için 0 ila 3 aralığında I ortalama/Ir oranının değeri |