MOTOR START INV,
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
MOTOR START INV,
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys |
Paket 1 Ağırlık | 833.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | motor yolverici |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 152 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.46 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Ürün ağırlığı | 0.46 kg |
Motor yolverici tipi | dönüşlü |
Genişlik | 45 mm |
Derinlik | 87 mm |
Yükseklik | 152 mm |
koordinasyon tipi | tip 1 |
manyetik açma akımı | 22.5-22.5 A |
seri | TeSys |
açma birimi derecesi | 1-1.6 A |
Ürün ya da bileşen tipi | motor yolverici |
cihaz düzenleme | 1 3 kutuplu dönüşlü kontaktör,1 motor devre kesici tipi GV2ME,1 kombinasyon bloğu GV2AF01 |
kullanım kategorisi | AC-3,AC-3e |