MotBreak GV4P Therm/Mag 80A 25kA lug

GV4P80B6
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası PPCTR
Ürün Tipi TeSys GV4
Mekanik Dayanıklılık 40000 cycles
Paket 1 Ağırlık 1.602 kg
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü Motor devre kesicisi
Garanti Süresi 2 yıl
Kontrol Tipi döner kol
Yükseklik 155 mm
Genişlik 81 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 1.6 kg
SSS HAYIR
Kutup tanımı 3P
Standartlar CSA C22.2 No 60947-4-1, EN/IEC 60947-2, EN/IEC 60947-4-1, UL 60947-4-1
Ürün sertifikaları ATEX, CCC, CSA, EAC, EU-RO MR, IEC, UL
Ürün ağırlığı 1.6 kg
Genişlik 81 mm
Derinlik 165 mm
Yükseklik 155 mm
renk gri (RAL 7016)
Çalışma konumu herhangi bir konum
Depolama ortam koşulları -50-85 °C
IK koruma derecesi IK07 'e uygunIEC 62262
Maksimum çalışma hızı 25 cyc/h
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Kontrol tipi döner kol
Mekanik dayanıklılık 40000 cycles
manyetik açma akımı 1360-1360 A
seri TeSys Deca
açma birimi teknolojisi Termik Manyetik,elektronik
nominal görev sürekli 'e uygunIEC 60947-4-1
ürün adı TeSys GV4,TeSys Deca
kirletme derecesi 3
bağlantı aralığı 27 mm ayırıcılar olmadan & 35 mm ayırıcılarla
yalıtıma uygunluk evet 'e uygunIEC 60947-1
kutup başına güç dağılımı 4.6 W
Ürün ya da bileşen tipi Motor devre kesicisi
Ürün serisi TeSys GV4
faz arızası hassasiyeti evet 'e uygunIEC 60947-4-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 8 kV 'e uygunIEC 60947-2
yangına dayanıklılık 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-11
iklimsel dayanım 'e uygunIACS E10
cihaz uygulaması Motor koruması
çalışma için ortam hava sıcaklığı -25-70 °C
çalışma yüksekliği 5000 m
kullanım kategorisi kategori A 'e uygunIEC 60947-2 & AC-3 'e uygunIEC 60947-4-1
[In] nominal akım 80 A

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: MotBreak GV4P Therm/Mag 80A 25kA lug
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.