Modicon Yönetilebilen Switch 4TX
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Modicon Yönetilebilen Switch 4TX
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDPAC |
---|---|
Ürün Tipi | Modicon |
Paket 1 Ağırlık | 498 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Ethernet TCP/IP yönetilen anahtarı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 142.8 mm |
Genişlik | 57 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.38 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | EN/IEC 61131-2, EN/IEC 62368-1, UL 61010-2-201 |
montaj desteği | 35 mm simetrik DIN rayı |
Ürün ağırlığı | 0.38 kg |
Genişlik | 57 mm |
Derinlik | 117.6 mm |
Yükseklik | 142.8 mm |
Bağıl Nem | 1-95 % yoğuşmasız |
güç tüketimi | 5 W |
konsept | Transparent Ready |
alarm çıkışı | 1 voltsuz kontak 1 A |
Ethernet kablolama sistemi | TF anahtarları |
[Us] nominal besleme voltajı | 12...24 V |
maksimum sıralı anahtar sayısı | sınırsız |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0-60 °C |
maksimum halka şeklinde anahtar sayısı | 50 |
Aygıtlar arasında maksimum kablo mesafesi | 100 m bakır kablo |
tanı çalışma zamanı | Sinyal kontağı,Kendi kendini test,MAC bildirimi |
Ürün ya da bileşen tipi | Ethernet TCP/IP yönetilen anahtarı |
Ürün serisi | Modicon |
besleme gerilimi limitleri | 9.6-32 V DC SELV |
yedekleme | HiPER halka,RSTP,Bağlantı toplama,Bağlantı yedeği,Yedek ağ bağlantısı,MRP |
port Ethernet | 10/100BASE-TX - 4 port(lar) bakır kablo |
iletim desteği orta | bükülmüş ekranlı çift kablosu CAT 5E için bakır kablo |
direktifler | 2014/35/EU - alçak gerilim direktifi,2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk |
Ethernet hizmeti | web sunucusu aracılığıyla yapılandırma,VLAN,çoklu yayın filtreleme,veri akışı kontrolü,IGMP İzleme,SNMP-Traps ve SYSLOG |
alarm fonksiyonu | güç besleme hatası,veri bağlantı durumu,anahtar hatası,Sıcaklık eşiği,yedekleme halkası hatası,Yanlış yapılandırma,Harici bellek kaldırıldı |
İşaretleme | CE,CULus,RCM |
haberleşme hizmeti | TFTP,Hizmet Kalitesi (QoS),Bağlantı noktası izleme,port yansıtma,Adres çakışması tespiti |