Modbus dağıtım bloğu - 10 RJ45 ve 1 vidalı terminal bloğu
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Modbus dağıtım bloğu - 10 RJ45 ve 1 vidalı terminal bloğu
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys U |
Paket 1 Ağırlık | 328.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Modbus hub |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.26 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.26 kg |
seri | TeSys |
bağlantıların maksimum sayısı | 8 |
Ürün ya da bileşen tipi | Modbus hub |