
calcActive())">
Minyatür Fiş Takılabilir Röle, Harmony Elektromekanik Röleler, 10A, 3C/O, Led ile, Kilitlenebilir Test, 12V DC
RXM3AB2JD
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

RXM3AB2JD
Minyatür Fiş Takılabilir Röle, Harmony Elektromekanik Röleler, 10A, 3C/O, Led ile, Kilitlenebilir Test, 12V DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Harmony RXM minyatür fişli röle, 12V DC bobin kontrol voltajına ve 10A dereceli 3 değiştirme kontağı 3PDT'ye (üç kutup çift atış) sahiptir. "Yüksek oranlı akım kullanımı için çok sayıda kontak seçeneği, yerden tasarruf sağlayan tasarıma sahiptir Ayrıca tek adımda kilitlenebilir test düğmesi ve hazır olma durumu için "Güç Açık" LED'i sunar Kutuların boyutunu küçültmeye ve makine güvenilirliğini artırmaya yardımcı olmakta, neredeyse her yere monte edilebilmektedir Ürün IP40'tır ve operatörün kontakların durumunu görsel olarak kontrol etmesini sağlayan şeffaf bir kapağa sahiptir Endüstriyel programlanabilir mantık kontrolörlerin (PLC'ler) fonksiyonlarını tamamlamak için donanımla bütünleşik mantıksal otomatik sistemler için çalışabilirlik sunmaktadır LED'li durum göstergesi, hem gündüz hem de gece net bir şekilde sinyal verir Yeşil birinci sınıf bir üründür ve IEC, CE, UL, CSA, EAC, Lloyd's, RoHS ve REACH gibi uluslararası standartlara ve sertifikalara uygundur RXM Röle, bir RXZE priziyle (vidalı kelepçe, vidalı konektör, itmeli terminal) kullanılmalıdır Titreşimlere karşı korumak için prize plastik/metal kelepçe eklenebilir Koruma modülleri ve işaretleme göstergeleri de mevcuttur 10'lu partiler halinde satılır ve referans yalnızca röleyi içerir RXM fişli röleler, hem basit hem de karmaşık otomasyon sistemleri için tasarlanmış ve 2 CO (12A), 3 CO (10A), 4 CO (6A) kontak, 4 CO (3A) düşük seviye kontağı ile sunulan bir dizi endüstriyel fişli röledir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 39 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | takılabilir röle |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | kilitlenebilir test butonu |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.037 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 61810-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CE, CSA, GOST, IECEE CB Şeması, Lloyd's, UL |
Ürün ağırlığı | 0.037 kg |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
Kontrol tipi | kilitlenebilir test butonu |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
pim biçimi | düz |
koruma kategorisi | RT I |
kullanım katsayısı | 20% |
CAD genel derinliği | 78.45 mm |
CAD genel yüksekliği | 79 mm |
düşme gerilimi eşiği | >= 0,1 Uc |
W cinsinden ortalama tüketim | 0.9 W |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V 'e uygunIEC |
maksimum anahtarlama kapasitesi | 2500 VA/280 W |
nominal çalışma gerilimi limitleri | 9,6...13,2 V DC |
ortalama direnç | 160 Ohm -de 20 °C +/- 10 % |
yük akımı | 10 A -de 250 V AC & 10 A -de 28 V DC |
kirletme derecesi | 2 |
Ürün ya da bileşen tipi | takılabilir röle |
çalışma hızı | <= 1200 döngü/saat düşük yük & <= 18000 döngü/saat yüksüz |
Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
sürekli çıkış akımı | 6.7 A |
güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 100000 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV süresince 1,2/50 µs |
kontak malzemesi | AgNi |
minimum anahtarlama kapasitesi | 170 mW -de 10 mA, 17 V |
sıfırlama süresi | 20 ms |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -40-55 °C |
kontak tipi ve düzenleme | 3 K/A |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın