MINI SOKETLİ ZAMANLAMA 2C/O 240VAC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
MINI SOKETLİ ZAMANLAMA 2C/O 240VAC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 50.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | minyatür zamanlama rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
Genişlik | 21 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.05 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | 73/23/EEC, 89/336/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-2, IEC 60601-1, IEC 60601-2, IEC 61000-6-2, IEC 61812-1 |
Ürün sertifikaları | cUL, UL |
Ürün ağırlığı | 0.05 kg |
Genişlik | 21 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Bağıl Nem | 95-95 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-6 |
sabitleme modu | takılabilir (soket) |
Kontrol tipi | test butonsuz |
zaman gecikmesi tipi | Güç açma gecikmesi |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
bileşen adı | REXL |
güç tüketimi | 3 VA |
pim biçimi | düz |
Fonksiyon sayısı | 1 |
atlama mesafesi | 4 kV/3 'e uygunIEC 60664-1 |
çıkış aşırı gerilim koruması | 2 J |
geçici izin verilebilir akım | 10 A için < 10 s |
mikro kırılmalara bağışıklık | 5 ms |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-60 °C |
maksimum anahtarlama kapasitesi | 4 x 5 A |
gerilim aralığı | 0,85...1,15 Us |
Ürün ya da bileşen tipi | minyatür zamanlama rölesi |
telsiz elektrik alanlara bağışıklık | 10 V (0,15...80 MHz) 'e uygunIEC 61000-4-6 seviye 3 |
kesinti yayılmalı/iletimli | sınıf B 'e uygunEN 55022 (EN 55011 group 1) |
Ürün serisi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
sıcaklık sapması | % 0,05/°C |
minimum anahtarlama akımı | 100 mA |
kontak malzemesi | kadmiyumsuz |
[Us] nominal besleme gerilimi | 230 V AC 50/60 Hz |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,5 |
kesinti dayanımı | 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-5 seviye 3 |
gerilim sapması | +/- % 0,2/V |
sıfırlama süresi | 250 ms enerji kesilmesinde zaman gecikmesinden sonra & 50 ms enerji kesilmesinde zaman gecikmesi sırasında |
Gelen cihaz | >= 95 % / 1 s 'e uygunIEC 61000-4-11 & 30 % / 10 ms 'e uygunIEC 61000-4-11 & 60 % / 100 ms 'e uygunIEC 61000-4-11 |
hızlı geçici akımlara direnç | 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 seviye 3 |
elektrostatik deşarja direnç | 6 kV kontakta 'e uygunIEC 61000-4-2 seviye 3 & 8 kV havada 'e uygunIEC 61000-4-2 seviye 3 |
zaman gecikmesinin ayar doğruluğu | tam ölçekte % 10 -de 25 °C 'e uygunIEC 61812-1 |
elektromanyetik alanlara direnç | 10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3 seviye 3 |
zaman gecikme aralığı | 10...100 h,1...10 min,1...10 h,0.1...1 s,6...60 min,6...60 s,1...10 s |
[In] nominal akım | 5 A AC |
kontak tipi ve düzenleme | 2 K/A |