MEKANIK ARAKILIT EasyPact TVS
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
MEKANIK ARAKILIT EasyPact TVS
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | Easy TeSys Control |
Paket 1 Ağırlık | 94.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | mekanik kilitleme |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.095 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P, 4P |
Ürün ağırlığı | 0.095 kg |
seri | Easy TeSys |
kilitleme tipi | mekanik |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kilitleme aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | mekanik kilitleme |
Ürün serisi | Easy TeSys Control |