LOT 3 KONNEKTÖR GV7R40/150
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
LOT 3 KONNEKTÖR GV7R40/150
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 173.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | takılabilir konnektör |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.3 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.3 kg |
Set başına Miktar | 3'lü set |
seri | TeSys |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | bağlantı aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | takılabilir konnektör |