LED KIRMIZI PİLOT IŞIK 24V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
LED KIRMIZI PİLOT IŞIK 24V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB7 |
Paket 1 Ağırlık | 18.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | pilot ışığı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 29 mm |
Genişlik | 29 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.02 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1, UL 508 |
Ürün ağırlığı | 0.02 kg |
Genişlik | 29 mm |
Derinlik | 54 mm |
Yükseklik | 29 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Cihaz Montajı | sabitleme deliği - çap: 22.5 mm 22,3 +0,4/0 'e uygunIEC 60947-5-1 |
sabitleme modu | sabitleme somunu baş altı: 2-2.4 N.m |
sinyalleme tipi | sabit |
bölünemez miktar başına satış | 10 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (X1-X2)PL |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
hizmet ömrü | 70000 h nominal gerilimde ve 25 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | pilot ışığı |
koruyucu bakım | TH |
aşırı gerilim kategorisi | class II 'e uygunIEC 60536 |
Ürün serisi | Harmony XB7 |
besleme gerilimi limitleri | 19.2-30 V DC & 21.6-26.4 V AC |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V AC/DC 50/60 Hz |
sabitleme merkezi | >= 30 x 40 mm (destek paneli) metal 1-6 mm & >= 30 x 40 mm (destek paneli) plastik 2-6 mm |
akım tüketimi | 20...27 mA |
NEMA koruma derecesi | NEMA 4 'e uygunUL 50 E & NEMA 12 'e uygunUL 50 E |
ampul tabanı | entegre LED |
başlık/operatör veya lens rengi | kırmızı |
ışık kaynağı | LED |
montaj çapı | 22 mm |