Kör kapak 1 modül
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Kör kapak 1 modül
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 6.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | panjur kapağı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 45 mm |
Genişlik | 17 mm |
SSS | HAYIR |
Genişlik | 17 mm |
Derinlik | 22.5 mm |
Yükseklik | 45 mm |
IK koruma derecesi | IK04 |
sabitleme modu | içe takılabilir |
yüzey bakımı | işlenmemiş |
yüzey dış görünümü | cilalı |
seri | Yeni Unica |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kurulum aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | panjur kapağı |
malzeme | termoplastik ABS-UV dengelenmiş: merkezi plaka |
modüllerin sayısı | 1 modül |