KONTAKTÖR
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
KONTAKTÖR
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys SK |
Mekanik Dayanıklılık | 10 Mcycles |
Paket 1 Ağırlık | 126.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | mini kontaktör |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 56 mm |
Genişlik | 27 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.132 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 2P |
Standartlar | CSA C22.2 No 60947-4-1, EN/IEC 60947-4-1, UL 60947-4-1 |
Ürün sertifikaları | CB Şeması, CE, cULus, EAC, UKCA |
montaj desteği | ray |
Ürün ağırlığı | 0.132 kg |
kutup kontak düzenleme | 2 NA |
Genişlik | 27 mm |
kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz |
Derinlik | 55.5 mm |
Yükseklik | 56 mm |
Depolama ortam koşulları | -50-70 °C |
Maksimum çalışma hızı | 1200 cyc/h |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | güç devresi: 690 V AC 50/60 Hz |
Mekanik dayanıklılık | 10 Mcycles |
seri | TeSys |
kontaktör uygulaması | direnç yükü,motor kontrol |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-50 °C |
ürün adı | TeSys SK |
ortalama empedans | 4 mOhm - Ith 12 A 50 Hz |
Ürün ya da bileşen tipi | mini kontaktör |
koruyucu bakım | TC 'e uygunIEC 60068 & TC 'e uygunDIN 50015 |
VA cinsinden kalkış gücü | 16-16 VA (at 20 °C) |
ısı dağılımı | 1.4-1.4 W -de 50/60 Hz |
çalışma yüksekliği | 2000 m olmadan |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 4.2-4.2 VA (at 20 °C) |
Irms nominal kapama kapasitesi | 66 A at 690 V AC conforming to IEC 60947 & 66 A at 690 V AC conforming to NF C 63-110 |
kontrol devresi gerilim limitleri | çalışma: 0,85...1,1 Uc (at <50 °C) & düşme: 0,2...0,75 Uc (at <50 °C) |
kullanım kategorisi | AC-1,AC-3 |