calcActive())">
Konnektörler 4P GoPact MCCB 200
G20SBC4P
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

G20SBC4P
Konnektörler 4P GoPact MCCB 200
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
Bu güç bağlantı aksesuarları, 4 kutuplu versiyondaki yeni GoPact MCCB 200 için çıplak kablo konektörleridir (kutu kelepçeleri). GoPact MCCB temel uygulamalar için iyi bir fiyat-performans oranına sahiptir ve uygulamalarınız için güvenilir bir elektrik koruması sağlar. Çıplak kablo konnektörleri doğrudan cihaz terminallerine takılır. Çıplak kablo malzemesi çeliktir. Esnek bakır kablo (2,5mm² ila 70mm²) veya sert bakır kablo (2,5mm² ila 95mm²) kabul eder. MCCB sonlandırmasının maksimum sıkma torku 6Nm'dir. Anma akımı [In] 160A'dır. GoPact MCCB 200, IEC 60947-1 ve IEC 60947-2 sertifikalıdır. GoPact MCCB serisi Schneider Electric kalite güvencesinden faydalanmaktadır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın