
calcActive())">
Kombingeçit, 130x220mm, IP54
3477-757-0600
685 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

3477-757-0600
Kombingeçit, 130x220mm, IP54
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Kombingeçit, 130x220mm, IP54
685 TL
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 0.001 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 0 |
Ürün veya bileşen türü | hava koşullarına dayanıklı muhafaza |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Genişlik | 130 mm |
Yükseklik | 220 mm |
rayın tipi | DIN |
kilit tipi | Vidalarla |
ön kapağın tipi | şeffaf |
muhafaza montajı | duvara monte |
açıklık mekanizması | Tornavida yuvası |
yatay sıraların sayısı | 1 |
elektrik yalıtım sınıfı | sınıf II |
muhafaza tipi | modüler cihaz için muhafaza |
Ürün ya da bileşen tipi | hava koşullarına dayanıklı muhafaza |
kablo girişi | alt: knock-out & yan: knock-out |
sağlanan ekipman | 1 DIN rail & 1 şeffaf kapak & 4 vidalar & 1 fuse box & 1 kapak & 1 panel & 2 adaptör & 1 bilezik & 1 box |
yangına dayanıklılık | 650 °C |
cihaz uygulaması | dağıtım |
IP koruma derecesi | IP54 'e uygunIEC 60529 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account