KIT 4SCH/ISO 45EDEG EXW-EASYSIGN M24
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
KIT 4SCH/ISO 45EDEG EXW-EASYSIGN M24
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 65.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Piktogram |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 260 mm |
Genişlik | 138 mm |
SSS | HAYIR |
Set başına Miktar | 4'lü set |
Genişlik | 138 mm |
ürün varış yeri | light fitting |
Yükseklik | 260 mm |
Şekil | ISO |
görünme mesafesi | 24 m |
seri | Exiway |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | aydınlatma aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | Piktogram |
İşaretleme | 45° yukarı dönüş göstergesi, adam sağa koşuyor,45° aşağıya doğru koşan adam sola,45° yukarı doğru koşan adam sola,45° aşağıya doğru koşan adam sağa |