KIRMIZI MANTAR BAŞLIK DURDURMA
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
KIRMIZI MANTAR BAŞLIK DURDURMA
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV2;TeSys LE |
Paket 1 Ağırlık | 91.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | mantar başlık acil durdurma basmalı düğmesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 48 mm |
Genişlik | 73 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.052 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.052 kg |
Genişlik | 73 mm |
Yükseklik | 48 mm |
İşletme tipi | yaylı kurma |
renk | kırmızı |
çap | 40 mm |
seri | TeSys |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | muhafaza aksesuarı |
ürün adı | LE,GV2 |
Ürün ya da bileşen tipi | mantar başlık acil durdurma basmalı düğmesi |
tedarik edilen ekipman | 1 IP55 sızdırmazlık kiti |