Kilitli buton - Ø22 - 3 konumlu - kalıcı - 2NA

XA2EG33
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Tanım

3 çalışma pozisyonuna sahiptir ve sabit kalma (yerinde-kal) mekanizmasıyla çalışır Bu selektör anahtar, makineleri kontrol etmek için çok yönlü bir arayüz sağlar Yavaş kesme işlemli 2 NO kontağına sahiptir Bu, metalik görünümlü halka tasarımlı çerçeveye sahip plastik bir anahtardır IP54 dereceli bir üründür ve GB 14048.1, IEC 60947-1, GB 14048.5 ve IEC 60947-5-1 Standartlarına uygun CE, CCC ve EAC sertifikasına sahiptir Standart 22mm çaplı panel kesitlerine kolayca monte edilir ve vidalı kelepçe bağlantı ile kontrol devrelerine bağlanır Darbeye, toza, suya ve titreşime karşı dayanıklı olması ile zorlu ortamlarda çalışmaya uygundur.

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Easy Harmony XA2
Mekanik Dayanıklılık 100000 cycles
Paket 1 Ağırlık 93.0 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü eksiksiz selektör anahtarı
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 42 mm
Genişlik 30 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.078 kg
SSS HAYIR
Standartlar GB 14048.1, GB 14048.5, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1
Ürün sertifikaları CCC, CE
Ürün ağırlığı 0.078 kg
Genişlik 30 mm
Derinlik 85.7 mm
Yükseklik 42 mm
İşletme tipi sabit
Depolama ortam koşulları -40-70 °C
IK koruma derecesi IK03 'e uygunIEC 60529
sabitleme modu sabitleme somunu: 2-2.4 N.m
Mekanik dayanıklılık 100000 cycles
başlık tipi standard
kontak işlemi yavaş kesen
anahtar sayısı 455
operatör konum bilgisi 3 konum 45°
sabitleme bileziği malzemesi plastik
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -20-55 °C
kisa devre korumasi 10 A sigorta tip gL 'e uygunIEC 60269-1
Ürün ya da bileşen tipi eksiksiz selektör anahtarı
koruyucu bakım TC
aşırı gerilim kategorisi sınıf I 'e uygunIEC 536
Ürün serisi Easy Harmony XA2
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunIEC 60947-1
sabitleme merkezi >= 30 x 40 mm (panel) 1-5 mm
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-8) -de 24 V
operatör profili anahtar düğmesi & anahtar düğmesi
kontak tipi ve düzenleme 2 NA
montaj çapı 22.5 mm

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: Kilitli buton - Ø22 - 3 konumlu - kalıcı - 2NA
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.