KASA ARA ADAPTORU
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
KASA ARA ADAPTORU
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 0.001 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Tavan/bağlantı kutusu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
seri | Kosk |
Ürün ya da bileşen tipi | Tavan/bağlantı kutusu |
yangına dayanıklılık | 650 °C |
cihaz uygulaması | kablo bağlantısı |
malzeme | polipropilen |