KARIŞIK BAĞLANTI PRİZİ RPM4
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
KARIŞIK BAĞLANTI PRİZİ RPM4
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Paket 1 Ağırlık | 101.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | soket |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Genişlik | 50 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.094 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 61984 |
Ürün sertifikaları | CSA, UL |
Ürün ağırlığı | 0.094 kg |
Genişlik | 50 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
sabitleme modu | vidayla (panel) & takılabilir (35 mm simetrik DIN rayı) |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | < 250 V |
pim biçimi | düz |
dielektrik direnci | 2500 V |
kontak terminali düzenlemesi | karışık |
bölünemez miktar başına satış | 10 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-55 °C |
kirletme derecesi | 3 |
Ürün ya da bileşen tipi | soket |
aşırı gerilim kategorisi | III |
Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
İşaretleme | CE |
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up) | 4 kV |
kontak tipi ve düzenleme | 4 K/A |