KAPASİTÖR CAN HDY 37.7/45.2KVAR 525V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
KAPASİTÖR CAN HDY 37.7/45.2KVAR 525V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Ürün Tipi | PowerLogic |
Paket 1 Ağırlık | 3.819 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Ağır şart kapasitör |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 242 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 3.2 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60831-1, IEC 60831-2 |
Montaj Tipi | kurulum üst parçası/yatay |
Ürün ağırlığı | 3.2 kg |
Kalkış akımı | 250 x In |
Yükseklik | 242 mm |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Bağıl Nem | 95-95 % |
çap | 136 mm |
güç kayıpları | < 0,5 W/kVAr |
sıcaklık sınıfı | D |
kurulumun tipi | iç mekan kurulumu |
ağ harmonik içeriği | <= % 20 |
dielektrik kayıpları | < 0,2 W/kvar |
kapasitans toleransı | - % 5 ila % 10 |
nominal gerilim | 525-525 V AC 50/60 Hz |
saat cinsinden hizmet ömrü | 130000 h |
[Imp] maksimum kalıcı akım | 1,8 x In |
maksimum izin verilebilir gerilim | 1,1 x Un (24 saat içinde 8 saat) |
Yıllık maksimum değiştirme işlemi | 7000 |
Ürün ya da bileşen tipi | Ağır şart kapasitör |
emprenye materyal | PCB dışı kuru PUR reçine & biyolojik olarak çözülebilir |
Ürün serisi | PowerLogic |
dielektrik materyal | Zn/Al alaşımlı metalize polipropilen film, özel direnç ve profil, özel kenar (dalga kesimli) |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25-55 °C |
çalışma yüksekliği | 2000 m |
gerilim testi | 2,15 x Un AC terminaller arasında için 10 s & <= 660 V - 3 kV AC terminal ile konteyner arasında için 10 s & >= 660 V - 6 kV AC terminal ile konteyner arasında için 10 s |