
calcActive())">
Kapaklı ana ünite, Harmony XVB Universal, yandan kablo girişi, plastik, siyah, 70 mm, AS-Arayüz bağlantısı
XVBC21A
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XVBC21A
Kapaklı ana ünite, Harmony XVB Universal, yandan kablo girişi, plastik, siyah, 70 mm, AS-Arayüz bağlantısı
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
NEMA 4X korumalı EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60068-2-27, UL 508, CSA, AS-Interface No 25701 Standartlarına uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 238.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 36 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.19 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın