Kablo makarası 15m HO5VVF 3G1.5 IP20
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Kablo makarası 15m HO5VVF 3G1.5 IP20
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Ürün Tipi | PROchantier |
Paket 1 Ağırlık | 3.380 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Uzatma kablosu makarası |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 256 mm |
Genişlik | 267 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 3.04 kg |
SSS | HAYIR |
Nominal akım (Ir) | 13 A |
Ürün ağırlığı | 3.04 kg |
Genişlik | 267 mm |
Çıkış standardı | CEE 7/3 |
Derinlik | 158 mm |
Yükseklik | 256 mm |
kablonun tipi | H05VV-F3G1.5 |
soket sayısı | 4 |
seri | Torsam |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 230 V |
ürün adı | Thorsman kablo makarası Kompakt |
Ürün ya da bileşen tipi | Uzatma kablosu makarası |
Ürün serisi | PROchantier |
kablo kesiti | 1.5-1.5 mm² |
cihaz uygulaması | güç kaynağı |
kablo uzunluğu | 15 m |