Kablo Kanalı Ultra 80x50
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Kablo Kanalı Ultra 80x50
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | PKS |
Paket 1 Ağırlık | 955.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kablo kanalı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 50 mm |
Genişlik | 80 mm |
Uzunluk | 2000 mm |
SSS | HAYIR |
Genişlik | 80 mm |
Yükseklik | 50 mm |
estetik ad | PKS Ultra |
bölme bölümleme | 1 bölme |
uzunluk | 2000 mm |
Ürün ya da bileşen tipi | kablo kanalı |
Ürün serisi | PKS |
sağlanan ekipman | yapışkansız |
malzeme | PVC (polivinil klorür) |