Işıklı Monolitik Buton, Harmony Xb6E, Dikdörtgen Kırmızı Buton Ø 16 Sıva Altı Basmalı Bırakma 24 Vdcpolarize 1Co

XB6EDF4B1P
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Harmony XB6E
Mekanik Dayanıklılık 250000 cycles
Paket 1 Ağırlık 12.000 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü ışıklı monolit basmalı düğme
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 18 mm
Genişlik 24 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.006 kg
SSS HAYIR
Standartlar CSA C22.2 No 14, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, JIS C 4520, JIS C 852, UL 508
Ürün sertifikaları CCC, cURus
Ürün ağırlığı 0.006 kg
Genişlik 24 mm
Derinlik 40 mm
Yükseklik 18 mm
İşletme tipi mandallama
Çalışma konumu herhangi bir konum
Depolama ortam koşulları -40-70 °C
Mekanik dayanıklılık 250000 cycles
kontak işlemi ani hareketli
sinyalleme tipi sabit
bölünemez miktar başına satış 5
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -10-55 °C
terminallerin açıklaması ISO n°1 (13-14-11-12)OF
sinyalleme birimi başlığı biçimi dikdörtgen
hizmet ömrü 50000 h
kisa devre korumasi 3 A kartuş sigortası tip gG
Ürün ya da bileşen tipi ışıklı monolit basmalı düğme
aşırı gerilim kategorisi II 'e uygunIEC 60536
Ürün serisi Harmony XB6E
çalışma gücü 1.3 N K/A değişimi elektrik durumu
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 2.5 kV 'e uygunIEC 60947-1
kontak malzemesi altın görünümlü gümüş
[Us] nominal besleme gerilimi 24 V DC polarised
akım tüketimi 10 mA
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 λ = 10exp(-8) -de 5 V ve 1 mA %90 güven düzeyiyle 'e uygunIEC 60947-5-4
operatör profili kırmızı sıva altı
İşaretleme CE
ışık kaynağı entegre LED
kontak tipi ve düzenleme 1 K/A
montaj çapı 16 mm

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: Işıklı Monolitik Buton, Harmony Xb6E, Dikdörtgen Kırmızı Buton Ø 16 Sıva Altı Basmalı Bırakma 24 Vdcpolarize 1Co
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.