Faaliyet Numarası |
IDSIG |
Ürün Tipi |
Harmony XB4 |
Paket 1 Ağırlık |
175.000 g |
Birim Paket Tipi 1 |
PCE |
Paket İçi Adet 1 |
1 |
Ürün veya bileşen türü |
pilot ışığı |
Garanti Süresi |
2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) |
0.172 kg |
SSS |
HAYIR |
Standartlar |
CSA C22.2 No 14, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4, IEC 60947-5-5, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları |
CSA, UL listeli |
Ürün ağırlığı |
0.172 kg |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı |
sınıf I 'e uygunIEC 60536 |
Depolama ortam koşulları |
-40-70 °C |
IK koruma derecesi |
IK06 conforming to IEC 50102 |
başlık tipi |
standard |
ışık kaynağı rengi |
mavi |
CAD genel genişliği |
40 mm |
CAD genel derinliği |
90 mm |
CAD genel yüksekliği |
47 mm |
sinyalleme tipi |
sabit |
sabitleme bileziği malzemesi |
zamak |
bölünemez miktar başına satış |
1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı |
-40-55 °C |
sinyalleme birimi başlığı biçimi |
yuvarlak |
ışık bloğu beslemesi |
via transformer 1.2 VA 24 V |
yüksek basınçlı rondelaya direnç |
7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m |
hizmet ömrü |
100000 h nominal gerilimde ve 25 °C |
operatör ek bilgisi |
daz lens ile |
Ürün ya da bileşen tipi |
pilot ışığı |
koruyucu bakım |
TH |
Ürün serisi |
Harmony XB4 |
besleme gerilimi limitleri |
407-423 V AC |
[Us] nominal besleme gerilimi |
400 V AC -de 50 Hz |
kesinti dayanımı |
1 kV 'e uygunIEC 61000-4-5 |
hızlı geçici akımlara direnç |
2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 |
elektrostatik deşarja direnç |
6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2 & 8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2 |
elektromanyetik alanlara direnç |
10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3 |
NEMA koruma derecesi |
NEMA 13 & NEMA 4X |
ampul tabanı |
entegre LED |
başlık/operatör veya lens rengi |
mavi |
ışık kaynağı |
Evrensel LED |
montaj çapı |
22.5 mm |