IPB,220VACGREEN,1NO

XA2EW33M1
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Tanım

Bu buton yay geri dönüşlü / itmeli mekanizma ile çalışır Bu aydınlatmalı buton entegre LED, makineleri kontrol etmek için ergonomik ve görsel bir arayüz sağlar 1 NO kontaklı, yavaş kesmeli çalışma sağlar Bu buton 220V AC derecesine sahiptir Bu, metalik görünümlü halka tasarımlı çerçeveye sahip plastik bir butondur IP65 dereceli bir üründür ve GB 14048.1, IEC 60947-1, GB 14048.5 ve IEC 60947-5-1 Standartlarına uygun CE, CCC ve EAC sertifikasına sahiptir Standart 22mm çaplı panel kesitlerine kolayca monte edilir ve vidalı kelepçe bağlantı ile kontrol devrelerine bağlanır Aydınlatmalı başlığı ve şeffaf rengi sayesinde uzaktan görsel olarak net bir şekilde ayırt edilir Darbeye, toza, suya ve titreşime karşı dayanıklı olması ile zorlu ortamlarda çalışmaya uygundur.

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Easy Harmony XA2
Mekanik Dayanıklılık 1500000 cycles
Paket 1 Ağırlık 62.0 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü eksiksiz ışıklı basmalı düğme
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 42 mm
Genişlik 30 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.064 kg
SSS HAYIR
Standartlar GB 14048.1, GB 14048.5, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1
Ürün sertifikaları CCC, CE
Ürün ağırlığı 0.064 kg
Genişlik 30 mm
Derinlik 79.5 mm
Yükseklik 42 mm
İşletme tipi yaylı kurma
Çalışma konumu herhangi bir konum
Depolama ortam koşulları -40-70 °C
IK koruma derecesi IK03 'e uygunIEC 60529
sabitleme modu sabitleme somunu tavsiye edilen tork: 2.2 N.m (Us +/- 10 %)
Mekanik dayanıklılık 1500000 cycles
kontak işlemi yavaş kesen
sinyalleme tipi sabit
[Us] nominal besleme voltajı 220...230 V
bölünemez miktar başına satış 1
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -25-55 °C
sinyalleme birimi başlığı biçimi yuvarlak
hizmet ömrü 10000 h
kisa devre korumasi 10 A gL sigorta 'e uygunIEC 60269-1
Ürün ya da bileşen tipi eksiksiz ışıklı basmalı düğme
koruyucu bakım TC
aşırı gerilim kategorisi sınıf I 'e uygunIEC 536
Ürün serisi Easy Harmony XA2
besleme gerilimi limitleri 176-242 V AC
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunIEC 60947-1
[Us] nominal besleme gerilimi 220 V AC 50/60 Hz
sabitleme merkezi >= 30 x 40 mm (panel) 1-5 mm
akım tüketimi < 20 mA
operatör profili yeşil sıva altı
ampul tabanı BA 9s
başlık/operatör veya lens rengi yeşil
ışık kaynağı LED
kontak tipi ve düzenleme 1 NA
montaj çapı 22.5 mm

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: IPB,220VACGREEN,1NO
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.