IP64 PROTECTIVE COVER
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
IP64 PROTECTIVE COVER
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |
Paket 1 Ağırlık | 0.01 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | RE48 aksesuarı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
aksesuar / ayrı parça varış yeri | zamanlama rölesi |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | koruma aksesuarları |
Ürün ya da bileşen tipi | RE48 aksesuarı |
aksesuar / ayrı parça ürün | IP64 koruyucu kapak |
Ürün serisi | Harmony Zamanlayıcı Röleleri |