iEM3155 63A Cl 1 MID Enerji ölçer RS-485
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
iEM3155 63A Cl 1 MID Enerji ölçer RS-485
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 0.46 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | enerji ölçer |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 95 mm |
Genişlik | 90 mm |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 1P + N, 3P, 3P + N |
Teknoloji tipi | elektronik |
Genişlik | 90 mm |
Derinlik | 69 mm |
Yükseklik | 95 mm |
renk | beyaz |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
ağ frekansı | 60 Hz|50 Hz |
Bağıl Nem | 5-95 % -de 50-50 °C |
ölçüm akımı | 0-63 A |
9 mm vida adımı | 10 |
seri | Acti 9 |
örnekleme hızı | 32 örnek/döngü |
nominal gerilim | 100-277 V & 173-480 V |
ölçülen maksimum değer | 99999999,9 kWh |
haberleşme port desteği | vidalı terminal bloğu: RS485 |
girişlerin sayısı | 1 dijital 0...5 V/11...40 V 24 V DC |
ürün adı | Acti 9 iEM3000 |
kirletme derecesi | 2 |
çıkışların sayısı | 1 dijital (statik) |
Ürün ya da bileşen tipi | enerji ölçer |
aşırı gerilim kategorisi | III |
ekran tipi | LCD ekran |
cihaz uygulaması | çoklu tarife,alt faturalandırma,kısmi ölçüm cihazı |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25-55 °C - MID & -25-70 °C - IEC & -25-60 °C - IEC |
çalışma yüksekliği | < 2000 m |
doğruluk sınıfı | sınıf 1 aktif enerji 'e uygunIEC 62053-21 & sınıf 1 aktif enerji 'e uygunIEC 61557-12 & sınıf B aktif enerji 'e uygunEN 50470-3 |
çıkış gerilimi | 5...40 V DC@50 mA |