Otomatik Sigorta, Acti9, 6kA, B-Eğrisi, 1-Kutup, 10A
Stok Kodu:
A9F73110
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Ürün şu anda mevcut değil
Bu ürün stokta olduğunda bana bildir
Yükleniyor...
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
414,92 TL
Vergi Hariç
Store Pickup option available on checkout.
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Kargo
Stoklar tükendi
Acti9 iC60N 1P B 10A MDK
*Liste fiyatı Euro cinsinden belirlenmiş ürünler için, TCMB günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanır.
Otomatik Sigorta, Acti9, 6kA, B-Eğrisi, 1-Kutup, 10A
414,92 TL
- Tanım
- Özellikler
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Eğim Kodu | B |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDPNL |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 12 |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kontrol Tipi | geçiş |
| SSS | Hayır |
| [In] Nominal akim | 10 A |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Eğim Kodu | B |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDPNL |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 12 |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kontrol Tipi | geçiş |
| SSS | Hayır |
| [In] Nominal akim | 10 A |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun