HIZ KONTROL RÖLESİ 24-240VAC/DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
HIZ KONTROL RÖLESİ 24-240VAC/DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Kontrol Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 30000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 130.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Elektrik Dayanıklılığı | 100000 cycles |
Ürün veya bileşen türü | Hız kontrol rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
Genişlik | 35 mm |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60255-6, NF EN 60255-6 |
Ürün sertifikaları | C-Tick, CSA, GL, GOST, UL |
montaj desteği | 35 mm simetrik DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
baslatmada çalisma gecikmesi | 0.05 s |
Genişlik | 35 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 5 VA AC |
Çalışma konumu | herhangi bir konum olmadan |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 3 W DC |
Bağıl Nem | 95-95 % -de 55-55 °C 'e uygunIEC 60068-2-30 |
Kontrol tipi | test butonsuz |
zaman gecikmesi tipi | ayarlanabilir 0,6...60 sn Ti- inhibition time delay upon startup |
Mekanik dayanıklılık | 30000000 cycles |
röle adı | RM35S |
giriş frekansı | 0.0017-20 Hz |
nominal çıkış akımı | 5:00 AM |
eşik ayarı | 10...100 % |
besleme frekansı | 50/60 Hz +/- 10 % |
çıkış kontakları | 1 K/A |
mikro kırılmalara bağışıklık | 50 ms |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-50 °C |
VA cinsinden anahtarlama kapasitesi | 1250 VA |
röle tipi | hız kontrol röleleri |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen plastik |
darbe süresi | >= 5 ms yüksek durum & >= 5 ms düşük durum |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
polarite | DC güç kaynağı üzerinde çevrilebilir polarite |
Ürün ya da bileşen tipi | Hız kontrol rölesi |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 |
çalışma hızı | <= 360 çalışma/saat tam yük |
Ürün serisi | Harmony Kontrol Röleleri |
besleme gerilimi limitleri | 20.4-264 V AC/DC |
histeresiz | 5-5 % 'ineşik |
dielektrik test gerilimi | 2 kV AC 50 Hz |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V DC |
kontak malzemesi | kadmiyumsuz |
[Us] nominal besleme gerilimi | 11,5...12,5 V & 24...240 V AC/DC 50/60 Hz non self-powered |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,5 için giriş ve ölçüm devresi & +/- % 0,5 için zaman gecikmesi |
ölçüm aralığı | 0,05...0,5 sn,0,5...5 dk,1...10 dk,1...10 s,0,5...5 sn,0,1...1 sn,0,1...1 dk & 0.05...600 s |
sıfırlama süresi | 50 ms zaman gecikmesinde bellek modunda kontak S2 & 1 s zaman gecikmesinde bellek modunda besleme Un |
Sensörler için maksimum besleme akımı | 40 mA için < 24 V AC -de 25 °C & 40 mA için < 24 V DC -de 25 °C & 50 mA için 24...240 V AC & 50 mA için 24...240 V DC |
röle tarafından izlenen parametreler | aşırı hız,düşük hız |
İşaretleme | CE : EMC 89/336/EEC,CE : 73/23/EEC |
zaman gecikme aralığı | 0,6...60 sn adjustable on energisation gecikme (tolerans: tam ölçek değerinin +/- % 0...10'u) |
kontrol devresi gerilim limitleri | - 15 % + 10 % Un |
kullanım kategorisi | AC-12 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-14 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-15 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-12 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-14 'e uygunIEC 60947-5-1 |
yayılmayan şok dalgası | 4 kV |