Hız Kontrol Cihazı - 0.75kW - 400V trifaze - ATV340
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Hız Kontrol Cihazı - 0.75kW - 400V trifaze - ATV340
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDVSD |
---|---|
Ürün Tipi | Altivar Machine ATV340 |
Paket 1 Ağırlık | 2.432 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | değişken hızlı sürücü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 270.0 mm |
Genişlik | 85.0 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 1.7 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 13849-1, IEC 60721-3, IEC 61508, IEC 61800-3, IEC 61800-5-1, UL 508C, UL 618000-5-1 |
Ürün sertifikaları | CSA, CTick, EAC, TÜV, UL |
Montaj Tipi | Pano montajı |
Ürün ağırlığı | 1.7 kg |
analog giriş modülü | 2 |
fazların ağ sayısı | 3 faz |
Genişlik | 85.0 mm |
gürültü seviyesi | 52.7 dB |
Derinlik | 232.5 mm |
Yükseklik | 270.0 mm |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli tork kapalı (STO) | Yanlış |
Çalışma konumu | dikey +/- 10 derece |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
konnektörün tipi | 1 RJ45 |
IP koruma sınıfı | IP20 |
Pil tasarım ömrü | -40-70 °C |
Kapalı göstergeli | Doğru |
röle çıkış sayısı | 2 |
nominal çıkış akımı | 2.2 A |
analog çıkış sayısı | 1 |
Fren kesici entegre | Doğru |
iletim çerçevesi | RTU |
soğutma havası hacmi | 18.0 m3/h |
soğutmanın tipi | zorlamalı konveksiyon |
besleme frekansı | 50...60 Hz +/- 5 % |
düzenleme döngüsü | ayarlanabilir PID regülatör |
nominal anahtarlama frekansı | 4 kHz |
Dijital çıkış sayısı | 2 |
adreslerin sayısı | 1-247 |
fiziksel arayüz | 2 telli RS 485 |
Düşük aşırı yükte temel yük akımı | 2.8 A |
Yüksek aşırı yükte temel yük akımı | 2.2 A |
erişim yöntemi | slave Modbus RTU |
model | standart tip |
Güvenlik fonksiyonu Güvenli Konum (SP) ile | Yanlış |
muhtemel hat Isc | 5 kA |
kirletme derecesi | 2 & 2 'e uygunIEC 61800-5-1 |
İzin verilen bağıl nem (depolama sırasında) | EN 60721-3'e göre sınıf 3K5 |
polarizasyon tipi | empedans yok |
Güvenlik fonksiyonu Güvenli Durdurma 1 (SS1) ile | Yanlış |
senkron motor kontrol profili | sabit mıknatıslı motor,Relüktans motor |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Hız İzleyici (SSM) | Yanlış |
yalıtım | güç ve kontrol arasındaki terminaller |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Sınırlı Konum (SLP) | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli programlanabilir lojik | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Çalışma Durdurma (SOS) | Doğru |
Ürün ya da bileşen tipi | değişken hızlı sürücü |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli fren yönetimi (SBC/SBT) | Yanlış |
aşırı gerilim kategorisi | Sınıf III |
Titreşimli yük altında maksimum sapma (çalışma sırasında) | 2...9 Hz'de 1,5 mm |
Darbe etkisi altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 70 m/sn² 22 ms'de |
Ürün serisi | Altivar Machine ATV340 |
Dijital giriş sayısı | 5 |
Çevre sınıfı (çalışma sırasında) | IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3C3,IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3S3 |
anahtarlama frekansı | 2...16 kHz ayarlanabilir & 14...16 kHz değer kaybı faktörü ile |
Titreşimsel stres altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 5 m/sn² 9...200 Hz'de |
sürekli çıkış akımı | 2.2 A -de 4 kHz için Ağır şart & 2.8 A -de 4 kHz için normal şart |
ürüne özel uygulama | Makine |
görünen güç | 2.2 kVA -de 480 V (normal şart) & 2.2 kVA -de 480 V (Ağır şart) |
minimum anahtarlama akımı | röle çıkışı R1B: 5 mA -de 24 V DC & röle çıkışı R2C: 5 mA -de 24 V DC |
[Us] nominal besleme gerilimi | 380...480 V % - 15...10 |
motor kayma kompanzasyonu | bastırılabilir,sürekli mıknatıslı motor yasasında bulunmaz,otomatik her türlü yük,ayarlanabilir |
veri biçimi | 8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -15-50 °C olmadan (dikey konum) & 50-60 °C değer kaybı faktörü ile (dikey konum) |
hızlanma ve yavaşlama rampaları | S, U veya özelleştirilmiş,0,01...9999 sn arasında ayrı olarak doğrusal ayarlanabilir |
çalışma yüksekliği | <= 3000 m with current derating above 1000m |
EMC filtresi | Sınıf C3 EMC filtresi entegre |
iletim hızı | 4,8 kbit/sn,9,6 kbit/sn,19,2 kbit/sn,38,4 kbit/sn |
maksimum geçici akım | 3.1 A süresince 60 s (normal şart) & 3.3 A süresince 60 s (Ağır şart) & 3.8 A süresince 2 s (normal şart) & 4 A süresince 2 s (Ağır şart) |
İşaretleme | CE |
çıkış gerilimi | <= güç besleme gerilimi |