HDMI konektör kablolanmış 1 modül
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
HDMI konektör kablolanmış 1 modül
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 41.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Ses/görüntü soketi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 45 mm |
Genişlik | 22.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.036 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 62680-2-1 |
Ürün ağırlığı | 0.036 kg |
Set başına Miktar | 10'lu set |
Genişlik | 22.5 mm |
Derinlik | 41.7 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Depolama ortam koşulları | -5-50 °C |
IK koruma derecesi | IK02 |
Cihaz Montajı | sıva altı |
konnektörün tipi | HDMI |
sabitleme modu | içe takılabilir |
soket sayısı | 1 |
gömme derinliği | 25.7 mm |
yüzey dış görünümü | cilalı |
seri | Yeni Unica |
elektrikli devre tipi | Ses/Görüntü |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-40 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | Ses/görüntü soketi |
direktifler | 2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk |
malzeme | termoplastik ABS-UV dengelenmiş: merkezi plaka |
modüllerin sayısı | 1 modül |