
calcActive())">
Harmony XVC, Monolitik ön kablolu Işıklı kolon, plastik, kırmızı turuncu yeşil, Ø100, sabit veya yanıp sönen, siren 0...102 dB, 24 V DC
XVC1B3HK
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XVC1B3HK
Harmony XVC, Monolitik ön kablolu Işıklı kolon, plastik, kırmızı turuncu yeşil, Ø100, sabit veya yanıp sönen, siren 0...102 dB, 24 V DC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Besleme voltajı 24 V DC Bir makinenin çalışma durumlarının 360° görülebilen aydınlatmalı sinyal üniteleri aracılığıyla görsel olarak (sürekli veya yanıp sönen ışık için süper parlak LED) veya bir siren aracılığıyla sesli olarak uzun mesafeden gösterilmesi için tasarlanmıştır Daha çok endüstriyel uygulamalar ve makine aletleri için tasarlanmıştır.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 3.049 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 1.98 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın