
calcActive())">
Harmony Xvc, Alüminyum Montaj Tüpü, Metal Sabitleme Plakalı, Kule Işığı Xvc Ø100 Ve Beacon Xvr 106 Ve 120 Mm
XVCZ13
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XVCZ13
Harmony Xvc, Alüminyum Montaj Tüpü, Metal Sabitleme Plakalı, Kule Işığı Xvc Ø100 Ve Beacon Xvr 106 Ve 120 Mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 890 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 3 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.7 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın