![Harmony XPE, Single ayaklı pedal, metal, mavi, kapaklı, tetik mekanizması, 2 kademeli, 2 kontak 1 NC+NO, IP66 main product photo](https://eshop-tr.se.com/media/catalog/product/cache/b169f0d4c75c3419f916348ccda787e8/x/p/xpem711.jpg)
Harmony XPE, Single ayaklı pedal, metal, mavi, kapaklı, tetik mekanizması, 2 kademeli, 2 kontak 1 NC+NO, IP66
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 15000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 2.646 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 30 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 2.59 kg |