Harmony XPE, Single ayaklı pedal, metal, mavi, kapaklı, 1 kademeli, 1 kontak 1 NC+NO, IP66
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 15000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 2.456 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 30 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 2.4 kg |