Harmony XB4 - ATEX D, Acil durdurma kapatma, metal, kırmızı mantar Ø40, Ø22, tetikleme mandallı bas-çek, 1 NO + 1 NC, ATEX

XB4BT845EX
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Stoklar tükendi

Tanım

Bu teklif özellikle patlayıcı ortamlar için tasarlanmıştır 21-22 toz bölgesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır Tetik hareketli ve mekanik kilitlemelidir ve bas-çek işlemi ile birlikte gelir Yavaş kesmeli 1 NO ve 1 NC kontağına sahiptir 40mm çaplı mantar başlıklı metal acil durdurma butonudur Bu teklif, Petrol ve Gaz endüstrisindeki uygulamalar ile Yiyecek ve içecek, araba benzin istasyonları vb uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır IP65 dereceli bir üründür ve INERIS 04ATEX9004U sertifikası ile birlikte gelir Standart 22mm çaplı panel kesitlerine kolayca monte edilir ve vidalı kelepçe bağlantı ile kontrol devrelerine bağlanır Harmony XB4 serisi, basit ve verimli kullanım için yenilikçi özellikler sunar Harmony XB4 - ATEX, çoğu uygulamayı kapsayan en kapsamlı patlayıcı Atmosferler serisidir.

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Harmony XB4
Mekanik Dayanıklılık 300000 cycles
Paket 1 Ağırlık 141.900 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü eksiksiz acil durdurma basmalı düğme
Garanti Süresi 2 yıl
SSS HAYIR
İşletme tipi tetikleme hareketi ve mekanik mandallama
IK koruma derecesi IK05
Cihaz Montajı sabitleme deliği - çap: 22.5 mm 22,3 +0,4/0
sabitleme modu vidayla sabit: 0.8-1.2 N.m
Mekanik dayanıklılık 300000 cycles
başlık tipi standard
toz bölgesi bölge 21 - 22
kontak işlemi yavaş kesen
gömme derinliği 43 mm
kontak kullanımı standart
sabitleme bileziği malzemesi zamak
bölünemez miktar başına satış 1
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -20-60 °C
sinyalleme birimi başlığı biçimi yuvarlak
pozitif açıklık ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K
kisa devre korumasi 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1
Ürün ya da bileşen tipi eksiksiz acil durdurma basmalı düğme
koruyucu bakım TH
aşırı gerilim kategorisi I 'e uygunIEC 60536
Ürün serisi Harmony XB4
çalışma gücü 50 N
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunIEC 60947-1
kontak malzemesi gümüş alaşım (Ag/Ni)
sabitleme merkezi >= 30 x 40 mm (destek paneli) 1-6 mm
çalışma hareketi 1.5 mm (NK değişimi elektrik durumu) & 2.6 mm (Elektrik durumu değişimi YOK) & 4.3 mm (toplam hareket)
direktifler 94/9/EC - ATEX yönerge
sıfırlama itme-çekme
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-6) -de 5 V, 1 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 & λ < 10exp(-8) -de 17 V, 5 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4
operatör profili kırmızı mantar Ø 40 mm
İşaretleme Ex tb IIIC
kontak tipi ve düzenleme 1 NA + 1 NK
montaj çapı 22 mm

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: Harmony XB4 - ATEX D, Acil durdurma kapatma, metal, kırmızı mantar Ø40, Ø22, tetikleme mandallı bas-çek, 1 NO + 1 NC, ATEX
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.