HARMONY RXG Röle modülü,2C/O 5A 24VDC,

RXG22BDPV
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Tanım

Bu bir 5A, 24Vdc, 2 CO arayüzlü mekanik röledir Bu önceden monte edilmiş röle, montaj süresinden tasarruf sağlayan kullanıma hazır bir pakettir Standart kapak rölesi, single adımda kilitlenebilir test butonu ve LED gösterge sunar Arayüz röle priz bağlantısı vidalı konnektör tipine göredir Bu önceden monte edilmiş röle ağırlığı 0.067Kg Endüstriyel makineler, paketleme, tekstil, HVAC, otomasyon kontrol panoları, alçak/orta gerilim switch dişlileri, motor kontrolleri, PLC Arayüzleri, güç kaynakları, bina veya tıbbi cihazlar, aydınlatma kontrolleri için uygun tasarımlıdır IEC, UL, EAC, CSA, ROHS ve REACH gibi yeşil premium bir ürün ve uluslararası standart ve sertifikalara uygundur 30 adet olarak satılmaktadır RXG soketli röleler, hem basit hem de karmaşık otomasyon sistemleri için tasarlanmış ve 1 CO (10A) ve 2 CO (5A) kontaklı bir endüstriyel soketli röle serisidir.

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Harmony Elektromekanik Röleler
Mekanik Dayanıklılık 10000000 cycles
Paket 1 Ağırlık 66 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü Soketli hazır montajlı takılabilir röle
Garanti Süresi 2 yıl
Kontrol Tipi kilitlenebilir test butonu
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.065 kg
SSS HAYIR
Standartlar CSA C22.2 No 14, IEC 61810-1, IEC 61984, UL 508
Ürün sertifikaları CE, CSA, DNV-GL, EAC, UL
montaj konumu herhangi bir konum
Ürün ağırlığı 0.065 kg
Depolama ortam koşulları -40-85 °C
Bağıl Nem 10-85 %
Kontrol tipi kilitlenebilir test butonu
Mekanik dayanıklılık 10000000 cycles
kapağın rengi şeffaf
koruma kategorisi RT I
kontak direnci 100 mOhm
kullanım katsayısı 20%
direnç 1100 Ohm +/- 10 %
düşme gerilimi eşiği >= 0,1 Uc DC
elektrik yalıtım sınıfı sınıf F
W cinsinden ortalama tüketim 0.53 W DC
maksimum anahtarlama gerilimi 250 V
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -40-70 °C
maksimum anahtarlama kapasitesi 1250 VA AC & 150 W DC
tork değeri 0.8 N.m,7.0 lbf.in
yük akımı 5:00 AM
kirletme derecesi 2
Ürün ya da bileşen tipi Soketli hazır montajlı takılabilir röle
aşırı gerilim kategorisi III
çalışma hızı <= 1800 çevrim/saat düşük yük & <= 18000 döngü/saat yüksüz
Ürün serisi Harmony Elektromekanik Röleler
güvenlik güvenilirlik verisi B10d = 100000
kontak malzemesi gümüş alaşım (AgSnO2In2O3)
minimum anahtarlama kapasitesi 50 mW -de 10 mA, 5 V DC
sıfırlama süresi 20 ms
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım 5:00 AM
kontak tipi ve düzenleme 2 K/A

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: HARMONY RXG Röle modülü,2C/O 5A 24VDC,
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.