GZ1E MOTOR DK TERM/MIKN 0.16-0.25A
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
GZ1E MOTOR DK TERM/MIKN 0.16-0.25A
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | Easy TeSys Power |
Mekanik Dayanıklılık | 100000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 220.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | devre kesici |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | açma/kapama butonu |
Yükseklik | 89 mm |
Genişlik | 44.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.26 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Standartlar | IEC 60947-2, IEC 60947-4 |
Montaj Tipi | klipsle, vidalarla |
montaj desteği | ray |
montaj konumu | herhangi bir konum |
Ürün ağırlığı | 0.26 kg |
Genişlik | 44.5 mm |
Termik Koruma Ayar Aralığı | 0.16-0.25 A |
Derinlik | 78 mm |
Yükseklik | 89 mm |
renk | gri (RAL 7011) |
Depolama ortam koşulları | -40-80 °C |
Maksimum çalışma hızı | 25 cyc/h |
ağ frekansı | 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
Kontrol tipi | açma/kapama butonu |
Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
Şebeke tipi | AC |
manyetik açma akımı | 2.4-2.4 A |
güç dağılımı | 2,5 W (kutup başına) |
seri | Easy TeSys |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunIEC 60947-1 ek 7.1.6 |
Ürün ya da bileşen tipi | devre kesici |
koruyucu bakım | TH |
Ürün serisi | Easy TeSys Power |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-2 |
yangına dayanıklılık | 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
cihaz uygulaması | motor |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20-60 °C |
çalışma yüksekliği | 2000 m |
kullanım kategorisi | AC-3 |