GV4 için arıza sinyalizasyon modülü SDX
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
GV4 için arıza sinyalizasyon modülü SDX
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 100000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 150 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | yardımcı kontak bloğu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Montaj Tipi | klipsli |
montaj konumu | sağ taraf |
kutup kontak düzenleme | 2 NA + 2 NK |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 24...250 V AC & 24...250 V DC |
Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
seri | TeSys |
Ürün ya da bileşen tipi | yardımcı kontak bloğu |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V |
minimum anahtarlama akımı | 2 mA |
cihaz uygulaması | sinyalleme |
çevresel özellik | normal ortam |