GV2 GV3 İÇİN ASMA KİLİTLEME CİHAZI
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
GV2 GV3 İÇİN ASMA KİLİTLEME CİHAZI
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV2;TeSys sigorta taşıyıcıları;TeSys GV3;TeSys Deca |
Paket 1 Ağırlık | 92.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kilitleme cihazı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.092 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.092 kg |
seri | TeSys |
Kilitleme seçenekleri tanımı | 1...4 asmalı kilit |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kilitleme aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | kilitleme cihazı |
Ürün serisi | TeSys GV2,TeSys sigorta taşıyıcıları,TeSys GV3,TeSys Deca |