GUARDIAN 1050LM 1H BAKIMSIZ
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
GUARDIAN 1050LM 1H BAKIMSIZ
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 8.100 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | acil durum ışığı armatürü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 280 mm |
Genişlik | 440 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 7.5 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | EN 60598-2-22, EN 60695-2-10, IEC 50-11, IEC 695-2-1 |
Ürün ağırlığı | 7.5 kg |
Genişlik | 440 mm |
Derinlik | 230 mm |
Yükseklik | 280 mm |
renk | Siyah |
IK koruma derecesi | IK07 |
Cihaz Montajı | Yüzey tavan & Yüzey duvar |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 200...230 V AC/DC 50 Hz |
şarj süresi | 12 h |
güç tüketimi | 37 VA |
ışık kaynağı rengi | beyaz |
işlev | standart |
seri | Exiway |
elektrik yalıtım sınıfı | sınıf II |
pazar segmenti | küçük ölçekli işletmeler |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0-40 °C |
ürün adı | Koruyucu |
lojik giriş sayısı | halojen GY6.35 50 W x 2 |
pillerin sayısı | 1 x 12 V 7.2 AH Kurşun-asit batarya |
otonomi | 1 sa |
Işık akısı | acil koşul: 1050 lm |
kapak türü | şeffaf |
Ürün ya da bileşen tipi | acil durum ışığı armatürü |
akım tüketimi | 160 mA |
yangına dayanıklılık | 850 °C |
cihaz uygulaması | aydınlatma |
kablolama cihazı ek bilgisi | Fenerler eksenleri üzerinde 90° - 45° arasında döndürülebilir,Uzaktan kumandaların Teleur serisinde bekleme moduyla engellenebilir |
malzeme | plastik: muhafaza & plastik: kapak |