GREEN PILOT LIGHT GV2SN NEON 380 TO 440
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
GREEN PILOT LIGHT GV2SN NEON 380 TO 440
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | P25M;GV2SN |
Paket 1 Ağırlık | 6.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | pilot ışığı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
çap | 17 mm |
seri | TeSys |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 400...415 V |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | aydınlatma aksesuarları |
Ürün ya da bileşen tipi | pilot ışığı |