GREEN ILLUMINATED PUSHBUT TO N DIAM 16 F
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
GREEN ILLUMINATED PUSHBUT TO N DIAM 16 F
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB6 |
Paket 1 Ağırlık | 15.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | eksiksiz ışıklı basmalı düğme |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 18 mm |
Genişlik | 18 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.022 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, JIS C 4520, JIS C 852, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CCC, CSA, GOST, UL |
Ürün ağırlığı | 0.022 kg |
Genişlik | 18 mm |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II 'e uygunIEC 61140 |
Derinlik | 57 mm |
Yükseklik | 18 mm |
İşletme tipi | mandallama |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
kontak işlemi | yavaş kesen |
sinyalleme tipi | sabit |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (13-14)NO |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
pozitif açıklık | ile 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 ek K |
kisa devre korumasi | 6 A kartuş sigortası tip gG |
Ürün ya da bileşen tipi | eksiksiz ışıklı basmalı düğme |
koruyucu bakım | TC |
Ürün serisi | Harmony XB6 |
besleme gerilimi limitleri | 6-30 V AC/DC |
çalışma gücü | 3.5 N Elektrik durumu değişimi YOK |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunEN/IEC 60947-1 |
kontak malzemesi | gümüş alaşım (Ag/Ni) |
[Us] nominal besleme gerilimi | 12...24 V AC/DC |
akım tüketimi | 15 mA |
kesinti dayanımı | 1 kV doğrudan kontak 'e uygunIEC 61000-4-5 & 2 kV serbest havada 'e uygunIEC 61000-4-5 |
çalışma hareketi | 1 mm (Elektrik durumu değişimi YOK) & 3.5 mm (toplam hareket) |
hızlı geçici akımlara direnç | 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 |
elektrostatik deşarja direnç | 6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2 & 8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2 |
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | λ = 10exp(-8) -de 5 V ve 1 mA %90 güven düzeyiyle 'e uygunIEC 60947-5-4 |
operatör profili | yeşil sıva altı, işaretsiz |
elektromanyetik alanlara direnç | 10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3 |
NEMA koruma derecesi | NEMA 13 'e uygunUL 50 & NEMA 4 'e uygunUL 50 & NEMA 4X 'e uygunUL 50 & NEMA 13 'e uygunCSA C22.2 No 94 & NEMA 4 'e uygunCSA C22.2 No 94 & NEMA 4X 'e uygunCSA C22.2 No 94 |
ampul tabanı | entegre LED |
ışık kaynağı | LED |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NA |
montaj çapı | 16 mm |