
calcActive())">
gövde/sabitleme bilezikli tek kontak bloğu 1NK vida kelepçesi terminali
ZB4BZ102
TRY 318
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB4BZ102
gövde/sabitleme bilezikli tek kontak bloğu 1NK vida kelepçesi terminali
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
gövde/sabitleme bilezikli tek kontak bloğu 1NK vida kelepçesi terminali
TRY 318
Tanım
Bu düzeneğe basitçe bir başlık eklemek, size eksiksiz bir kullanıma hazır buton sağlayacaktır Geniş çalışma sıcaklığı yelpazesi -40°C ila 70°C arasında ürün kullanımında çok yönlülük sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 5000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 52.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.053 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın