GoPact Şalter 200B, 3P3D 25kA AC 100A TMD Ayar Sahalı
Stok Kodu:
G20B3A100
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Yükleniyor...
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
5.825,92 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Kargo
Stoklar tükendi
GOMCCB 200B 3P3D 100A ADJ
*Liste fiyatı Euro cinsinden belirlenmiş ürünler için, TCMB günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanır.
GoPact Şalter 200B, 3P3D 25kA AC 100A TMD Ayar Sahalı
5.825,92 TL
- Tanım
- Özellikler
- Dökümanlar
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | PPCCB |
|---|---|
| Ürün Tipi | GoPact MCCB |
| Mekanik Dayanıklılık | 30000 devir |
| Paket 1 Ağırlık | 995 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 8 |
| Ürün veya bileşen türü | devre kesici |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kontrol Tipi | geçiş |
| Yükseklik | 130 mm |
| Genişlik | 75 mm |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.9 kg |
| SSS | Hayır |
| Kutup tanımı | 3P |
| Montaj desteği | arka plaka |
| montaj konumu | Sırtında düz, yatay ve dikey |
| Montaj Tipi | Sabit |
| Ürün ağırlığı | 0.9 kg |
| Genişlik | 75 mm |
| Derinlik | 60 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| renk | gri (RAL 7035) |
| Depolama ortam koşulları | -35-85 °C |
| [Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| Kontrol tipi | geçiş |
| Mekanik dayanıklılık | 30000 cycles |
| üst bağlantı | ön |
| aşağı bağlantı | ön |
| Açma Birimi Adı | TM-D |
| açma birimi derecesi | 100-100 A -de 40 °C |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| uzun süreli açma ayar aralığı | 0,7...1 x In |
| uzun süreli açma ayar tipi lr | ayarlanabilir |
| uzun süreli gecikme ayarı tipi | sabit |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-55 °C |
| Açma Birimi Koruma Fonksiyonları | LI |
| ürün adı | GoPact MCCB 200 |
| kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
| bağlantı aralığı | 25 mm |
| yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| kutup başına güç dağılımı | 16 W |
| Ürün ya da bileşen tipi | devre kesici |
| aşırı gerilim kategorisi | III |
| Ürün serisi | GoPact MCCB |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| cihaz uygulaması | dağıtım |
| çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan & 2000...5000 m değer kaybı ile |
| kullanım kategorisi | kategori A |
| [In] nominal akım | 100 A -de 40 °C |
| IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 25 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 & 36 kA -de 220/230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 440 V AC 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| kesme kapasitesi | 25 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 & 36 kA Icu -de 220/230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 & B 25 kA 380/415 V AC |
| koruma tipi | L : for aşırı yük koruma (termik) & I : for kısa devre koruması (manyetik) |
| elektrik dayanıklılığı | 8000 cycles -de 415 V In |
Dökümanlar
CAD
1
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | PPCCB |
|---|---|
| Ürün Tipi | GoPact MCCB |
| Mekanik Dayanıklılık | 30000 devir |
| Paket 1 Ağırlık | 995 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 8 |
| Ürün veya bileşen türü | devre kesici |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kontrol Tipi | geçiş |
| Yükseklik | 130 mm |
| Genişlik | 75 mm |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.9 kg |
| SSS | Hayır |
| Kutup tanımı | 3P |
| Montaj desteği | arka plaka |
| montaj konumu | Sırtında düz, yatay ve dikey |
| Montaj Tipi | Sabit |
| Ürün ağırlığı | 0.9 kg |
| Genişlik | 75 mm |
| Derinlik | 60 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| renk | gri (RAL 7035) |
| Depolama ortam koşulları | -35-85 °C |
| [Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| Kontrol tipi | geçiş |
| Mekanik dayanıklılık | 30000 cycles |
| üst bağlantı | ön |
| aşağı bağlantı | ön |
| Açma Birimi Adı | TM-D |
| açma birimi derecesi | 100-100 A -de 40 °C |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| uzun süreli açma ayar aralığı | 0,7...1 x In |
| uzun süreli açma ayar tipi lr | ayarlanabilir |
| uzun süreli gecikme ayarı tipi | sabit |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-55 °C |
| Açma Birimi Koruma Fonksiyonları | LI |
| ürün adı | GoPact MCCB 200 |
| kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
| bağlantı aralığı | 25 mm |
| yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| kutup başına güç dağılımı | 16 W |
| Ürün ya da bileşen tipi | devre kesici |
| aşırı gerilim kategorisi | III |
| Ürün serisi | GoPact MCCB |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| cihaz uygulaması | dağıtım |
| çalışma yüksekliği | 0...2000 m değer kaybı olmadan & 2000...5000 m değer kaybı ile |
| kullanım kategorisi | kategori A |
| [In] nominal akım | 100 A -de 40 °C |
| IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 25 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 & 36 kA -de 220/230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 440 V AC 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| kesme kapasitesi | 25 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 & 36 kA Icu -de 220/230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 & B 25 kA 380/415 V AC |
| koruma tipi | L : for aşırı yük koruma (termik) & I : for kısa devre koruması (manyetik) |
| elektrik dayanıklılığı | 8000 cycles -de 415 V In |
Dökümanlar
CAD
1
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun