GLŞ KONTROL 0.35-1.4A110-240V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
GLŞ KONTROL 0.35-1.4A110-240V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Ultra |
Paket 1 Ağırlık | 125.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | gelişmiş kontrol ünitesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 66 mm |
Genişlik | 45 mm |
SSS | HAYIR |
Ürün sertifikaları | ASEFA, ATEX, CCC, CE, CSA, Denizcilik, EAC, UL |
Genişlik | 45 mm |
Termik Koruma Ayar Aralığı | 0.35-1.4 A |
Derinlik | 60 mm |
Yükseklik | 66 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
ağ frekansı | 40...60 Hz |
sabitleme modu | takılabilir (ön yüz) |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC |
uyumluluk kodu | LUCC |
seri | TeSys |
mikro kırılmalara bağışıklık | 3 ms |
ürün adı | TeSys Ultra |
yayılmalı alanlara direnç | 10 V/m 3 'e uygunIEC 61000-4-3 |
Ürün ya da bileşen tipi | gelişmiş kontrol ünitesi |
telsiz elektrik alanlara bağışıklık | 10 V 'e uygunIEC 61000-4-6 |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068 |
Ürün serisi | TeSys Ultra |
ürüne özel uygulama | temel koruma ve gelişmiş fonksiyonlar, haberleşme |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-6-2 |
açma eşiği | 14,2 x Ir +/- %20 |
yangına dayanıklılık | 960 °C elektrik yüklü bileşenleri destekleyen parçalar 'e uygunIEC 60695-2-12 & 650 °C 'e uygunIEC 60695-2-12 |
cihaz uygulaması | Motor kontrolü,Motor koruması |
ısı dağılımı | 2-2 W için kontrol devresi LUB12'li & 3-3 W için kontrol devresi LUB32'li & 3-3 W için kontrol devresi with LUB38 |
Gelen cihaz | 70 % / 500 ms 'e uygunIEC 61000-4-11 |
sıfırlama | manuel sıfırlama |
hızlı geçici akımlara direnç | 2 kV sinif 3 seri bağlantı 'e uygunIEC 61000-4-4 & 4 kV sinif 4 seri bağlantı hariç tüm devreler 'e uygunIEC 61000-4-4 |
elektrostatik deşarja direnç | 8 kV seviye 3 açık havada 'e uygunIEC 61000-4-2 & 8 kV seviye 4 kontakta 'e uygunIEC 61000-4-2 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25-70 °C |
çalışma yüksekliği | 2000 m |
devrenin güvenli ayrılması | 400 V SELV kontrol veya yardımcı devreler arasında 'e uygunIEC 60947-1 & 400 V SELV kontrol veya yardımcı devre ve ana devre arasında 'e uygunIEC 60947-1 |
asiri yük açma sinifi | sınıf 10 - frekans limiti: 40-60 Hz - sıcaklık kompanzasyonu: -25-55 °C 'e uygunIEC 60947-6-2 & sınıf 10 - frekans limiti: 40-60 Hz - sıcaklık kompanzasyonu: -25-55 °C 'e uygunUL 508 |
kontrol devresi gerilim limitleri | 88...264 V için AC devre 110...240 V çalışma sırasında & 88...242 V için DC devre 110...220 V çalışma sırasında & 55 V için AC devre 110...240 V düşme & 55 V için DC devre 110...220 V düşme |
kullanım kategorisi | AC-44,AC-41,AC-43 |
yayılmayan şok dalgası | 1 kV seri mod 'e uygunIEC 60947-6-2 & 2 kV ortak mod 'e uygunIEC 60947-6-2 |
standartlar | EN 60947-6-2 & IEC 60947-6-2 & UL 60947-4-1, faz bariyerli & CSA C22.2 No 60947-4-1, faz bariyerli |