FuPact GS SDF 125A 3P NFC 22*58 F&R KNTR
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
FuPact GS SDF 125A 3P NFC 22*58 F&R KNTR
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 10000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 1.866 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | yük ayırıcı sigortası |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 162 mm |
Genişlik | 148 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 1.5 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün sertifikaları | CCC, CE, EAC |
Kutup tanımı | 3P |
Standartlar | EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-3 |
montaj desteği | arka plaka |
montaj konumu | dikey |
Montaj Tipi | sabit |
Ürün ağırlığı | 1.5 kg |
Genişlik | 148 mm |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II ön yüz |
Derinlik | 116 mm |
Yükseklik | 162 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-80 °C |
IK koruma derecesi | IK07 'e uygunEN 50102 |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 690 V AC 50/60 Hz & 800 V AC 50/60 Hz AC-20 |
Mekanik dayanıklılık | 10000 cycles |
sigorta tipi | NFC |
görünür kesme | yok |
sigorta boyutu | 22 x 58 mm |
kilitleme temini | 3 kilit |
seri | FuPacT |
sigorta taşıyıcılarının sayısı | 3 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-70 °C |
Kutup başına maksimum güç yayılımı | 8.6 W |
ürün adı | FuPacT GS |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60947 |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunEN/IEC 60947-3 |
çalışma kolunun tipi | doğrudan ön cephe,harici ön cephe,harici sağ taraf |
Ürün ya da bileşen tipi | yük ayırıcı sigortası |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
yangına dayanıklılık | 850 °C sigorta kapağı 'e uygunIEC 60695-2-1 & 960 °C gövde 'e uygunIEC 60695-2-1 |
cihaz uygulaması | ekipman koruma, izleme ve kontrol,dağıtım |
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım | 125 A -de 35 °C, sigorta basina güç dagilimi: 10.4 W |
kontak tipi ve düzenleme | 3 NA |
IP koruma derecesi | IP20 'e uygunIEC 60529 (terminal kapağı ile) |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 125 A 35 °C ) sigorta başına güç dağılımı: 10.4 W |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 800 V AC 50/60 Hz |
W cinsinden nominal çalışma gücü | 70 kW -de 380/400 V & 110 kW -de 660/690 V |
kesme kapasitesi | 80 kA -de 415 V (AC) & 100 kA -de 690 V (AC) |
sıkma torku | güç devresi: 12-12 N.m |
elektrik dayanıklılığı | AC-22A: 1000 cycles 415 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1000 cycles 415 V AC 50/60 Hz & AC-22A: 1000 cycles 690 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1000 cycles 690 V AC 50/60 Hz |
[Ie] nominal çalışma akımı | AC-22A: 125 A at 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 125 A at 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 125 A at 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-23B: 125 A at 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-22A: 125 A at 380/415 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 125 A at 380/415 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 125 A at 380/415 V AC 50/60 Hz & AC-23B: 125 A at 380/415 V AC 50/60 Hz & AC-22A: 125 A at 660/690 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 100 A at 660/690 V AC 50/60 Hz & AC-22B: 125 A at 660/690 V AC 50/60 Hz & AC-23B: 100 A at 660/690 V AC 50/60 Hz |